Mikro filter LFMA-3/8-D-MINI
162644
GTIN 4052568072391
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
450 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Finoća filtera
0.01 µm