Mikro filter LFMA-1-D-MAXI-A
162657
GTIN 4052568131968
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
2200 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
0.01 µm