Kombinacija filtera LFMBA-1/2-D-MIDI
162662
GTIN 4052568132019
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
Midi
Finoća filtera
0.01 µm
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Odvod kondenzata
ručno okretanje
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C