Filter-regulator LFR-3/8-D-5M-MIDI
162721
GTIN 4052568012717
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2400 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm