Servisna jedinica FRC-3/8-D-5M-MINI-A
162780
GTIN 4052568132927
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1050 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm