Utični kolenasti priključak CRQSL-1/4-10
162875
GTIN 4052568072766
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-15 °C - 120 °C
Nominalna širina
6 mm