Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatska tehnika povezivanja

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Utični kolenasti priključak CRQSL-1/2-16

162879

GTIN 4052568133023

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-15 °C - 120 °C
Nominalna širina
9.4 mm