Proporcionalni upravljački ventil MPYE-5-M5-420-B
162959
GTIN 4052568133047
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Pneumatski priključak 1
M5
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
100 l/min
Opseg radnog pritiska DC
17 V - 30 V