Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE18-M1H-3GLS-QS-10

163161

GTIN 4052568133238

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-10
Vrsta aktiviranja
električni