Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE24-M1H-3OLS-3/8

163168

GTIN 4052568133290

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3000 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni