Elektromagnetni ventil CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
163188
GTIN 4052568133467
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni