Elektromagnetni ventil CPV18-M1H-5LS-1/4

163190

GTIN 4052568133474

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni