Proporcionalni regulator pritiska VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7

1635977

GTIN 4052568263737

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska zatvoren
Pneumatski priključak 1
G1/4
Opseg regulisanja pritiska
0.4 bar - 40 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
245 l/min