Proporcionalni regulator pritiska VPPL-3L-3-G14-0L20H-A4-A-S1-6
1635992
GTIN 4052568263867
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska zatvoren
Pneumatski priključak 1
G1/4
Opseg regulisanja pritiska
0.2 bar - 20 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
245 l/min