Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatska tehnika povezivanja

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Utični pregradni priključak CRQSS-6

164211

GTIN 4052568073268

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-15 °C - 120 °C
Nominalna širina
3.7 mm