Elektromagnetna zavojnica MSN1W-24AC/12DC
170152
GTIN 4052568037321
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
3-polni - Oblik A - clipbar - u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
pritegnuto - sa stezaljkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 7,5 VA, snaga zadržavanja 5,0 VA - 24 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 5,0 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA
Vrsta zaštite
IP65