Elektromagnetni ventil CPE18-M1H-5/3ES-1/4
170250
GTIN 4052568137878
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni