Elektromagnetni ventil CPE18-M2H-5/3B-1/4
170287
GTIN 4052568138233
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni