Elektromagnetni ventil CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170304
GTIN 4052568138400
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2650 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni