Regulator pritiska LR-3/4-D-MAXI-NPT
173668
GTIN 4052568313388
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
11500 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.4 bar