Regulator pritiska LR-1-D-O-MAXI-NPT
173673
GTIN 4052568313432
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
11500 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza pritiska
0.4 bar