Filter LF-1/2-D-MIDI-NPT
173692
GTIN 4052568313623
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/2 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3000 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Finoća filtera
40 µm