Filter LF-1/2-D-5M-MIDI-NPT
173694
GTIN 4052568313647
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/2 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Finoća filtera
5 µm