Filter LF-3/4-D-MIDI-A-NPT
173697
GTIN 4052568313678
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3000 l/min
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm