Filter LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT
173698
GTIN 4052568313685
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Finoća filtera
5 µm