Filter LF-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT
173703
GTIN 4052568313739
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3600 l/min
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm