Mikro filter LFMA-1/4-D-MINI-A-NPT
173727
GTIN 4052568313975
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/4 NPT
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
410 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
0.01 µm