Mikro filter LFMA-3/8-D-MINI-A-NPT
173729
GTIN 4052568313999
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/8 NPT
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
450 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
0.01 µm