Kombinacija filtera LFMBA-1/4-D-MINI-NPT
173742
GTIN 4052568314125
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
Mini
Finoća filtera
0.01 µm
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Odvod kondenzata
ručno neodržavanje
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C