Filter-regulator LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT
173768
GTIN 4052568314385
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/4 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm