Podmazivač LOE-3/8-D-MIDI-NPT
173823
GTIN 4052568314934
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/8 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5500 l/min
Radni pritisak
16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača
8 l/min