Lubricator LOE-3/4-D-MIDI-NPT
173825
GTIN 4052568314958
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
6300 l/min
Radni pritisak
16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača
8 l/min