Podmazivač LOE-1-D-MAXI-NPT
173827
GTIN 4052568314972
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
9000 l/min
Radni pritisak
16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača
10 l/min