Servisna jedinica FRC-1/8-D-5M-MINI-NPT
173832
GTIN 4052568315023
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/8 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
600 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm