Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

04/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priprema komprimovanog vazduha

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Servisna jedinica FRC-1/4-D-7-MINI-NPT

173842

GTIN 4052568315122

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
1/4 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm