Prigušno-nepovratni ventil GRLA-M3

175038

GTIN 4052568037628

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
18 l/min
Pneumatski priključak 1
M3
Podesivi element
Vijak sa prorezom