One-way flow control valve GRLA-M3-QS-3
175041
GTIN 4052568037659
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
41 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-3
Podesivi element
Vijak sa prorezom