Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-M3-QS-3
175043
GTIN 4052568037673
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
41 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-3
Podesivi element
Vijak sa prorezom