Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-M5-QS-3-LF-C

175055

GTIN 4052568037734

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
48 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-3
Podesivi element
Vijak sa prorezom