Elektromagnetni ventil CPV18-M1H-5/3GS-1/4
176061
GTIN 4052568143732
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1400 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni