Elektromagnetni ventil CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8

176067

GTIN 4052568143756

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni