Konektor utični CQ-15

177696

GTIN 4052568038458

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 15 mm
Pneumatski priključak: 2
za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 15 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 70 °C
Nominalna širina
12 mm