Konektor utični CQ-18

177697

GTIN 4052568038465

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 18 mm
Pneumatski priključak: 2
za spoljašnji Ø 18 mm cevi/creva
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 70 °C
Nominalna širina
16 mm