Konektor utični CQ-18H-15
177702
GTIN 4052568038519
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Push-in rukavac CQ-18
Pneumatski priključak: 2
za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 15 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 70 °C
Nominalna širina
12.15 mm