Konektor utični CQ-22H-18

177704

GTIN 4052568038533

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Push-in rukavac CQ-22
Pneumatski priključak: 2
za spoljašnji Ø 18 mm cevi/creva
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 70 °C
Nominalna širina
17.3 mm