Utični priključak CQ-3/4-22H

177711

GTIN 4052568038601

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/4
Pneumatski priključak: 2
Push-in rukavac CQ-22
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 70 °C
Nominalna širina
17 mm