Utični rukavac CQH-22-QS-16
177723
GTIN 4052568038687
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Push-in rukavac CQ-22
Pneumatski priključak: 2
Push-in rukavac QS-16
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 70 °C
Nominalna širina
11 mm