Plastična cev PQ-PA-15X1,5X3000
177729
GTIN 4052568038700
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
15 mm
Unutrašnji prečnik
12 mm
Materijal creva
PA
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 75 °C