Plastična cev PQ-PA-18X2X3000

177730

GTIN 4052568075637

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
18 mm
Unutrašnji prečnik
14 mm
Materijal creva
PA
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 75 °C