Plastična cev PQ-PA-22X2X3000

177731

GTIN 4052568075644

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
22 mm
Unutrašnji prečnik
18 mm
Materijal creva
PA
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-25 °C - 75 °C